• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type crochet B de sécurité

Type crochet B de sécurité

Made from iron and plated in bright chromate. Easy removal, chain connection, so use it at places where removal is necessary.

[Features]
· Material is iron with chromate plating.
· Easy to remove.
· Size is the nominal diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874050526
4979874050533
4979874050540
4979874050557
4979874050564
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Diamètre de fil
(mm)
Longueur totale
(mm)
Charge utile
(kgf)

1.73 €

3 jours 497987405052655030

1.90 €

3 jours 497987405053366040

2.36 €

3 jours 497987405054088080

3.15 €

3 jours 4979874050557990100

3.39 €

9 jours 497987405056410100100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Nom du produit Crochet de sécurité, type B
Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Fer

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique