• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Attelage de plaque

Attelage de plaque

Made from iron and plated in bright chromate. Use the screw to stop the plate on the wood part and use it for connecting the rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874004307

Référence pièce
4979874004307
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

3.37 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Birakan Nom du produit Attelage de plaque Taille NO-6
Code JAN 4979874004307 Quantité dans l'emballage(pièces) 1 Matériau Fer
Épaisseur de bague(mm) 7 Diamètre intérieur de la bague(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de Attelage de plaque, le numéro d'article est le suivant: 4979874004307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874004307.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique