• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague solide

Bague solide

Material is S45C forged. Used in combination with wire rope, hook and so on when hanging objects. Avoid usage method that will have some physical impact.

[Features]
· Material is S45C forged.
· Size is thickness X ring diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874407092
4979874407108
4979874407115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Épaisseur
(mm)
Diamètre de bague
(mm)

13.28 €

5 jours 49798744070921670

25.82 €

5 jours 497987440710819100

17.48 €

5 jours 49798744071151985

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Nom du produit Bague résistante Quantité dans l'emballage(pièces) 1
Matériau EN 1.1191 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique