• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Double bague【8-10 pièces par conditionnement】

Double bague

[Features]
· Material is iron.
· It is doubled to avoid the connected object from falling.
· Used for linking chains and keys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874174604
4979874174611
4979874174628
4979874174635
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Diamètre de fil
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

2.67 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 49798741746041019

2.70 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 4979874174611101.212

2.75 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 4979874174628101.515

2.76 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 497987417463581.618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Nom du produit Bague double couche Matériau Fer

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique