Boulon à œil long en acier inoxydable avec écrou

Boulon à œil long en acier inoxydable avec écrou

Détails du produit:

Référence fabricant: 4979874411853

Marque: YAHATA NEJI

Prix: 2.53

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874411853

Référence pièce
4979874411853
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.53 €

5 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type vis
Nom du produit Boulon à œil avec ST Ashinaga NT Code JAN 4979874411853 Quantité dans l'emballage(pièces) 1
Longueur totale(mm) 41 Diamètre de filetage M4

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à œil long en acier inoxydable avec écrou, le numéro d'article est le suivant: 4979874411853.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874411853.

Assistance technique