• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boulon à œil long en acier inoxydable avec embase

Boulon à œil long en acier inoxydable avec embase

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Stainless steel long-legged eye bolt with flange
· Number of units (pcs.) included: 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874411778
4979874411785
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur totale
(mm)

2.00 €

5 jours 497987441177833

2.19 €

5 jours 497987441178541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable Méthode de fixation Type vis
Nom du produit Embase à boulon à œil Ashinaga en acier inoxydable Quantité dans l'emballage(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique