• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet en L long en acier inoxydable【2 pièces par conditionnement】

Crochet en L long en acier inoxydable

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Stainless steel long-legged L shaped hook

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874831064
4979874831071
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Largeur de crochet
(mm)

2.28 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 497987483106432

2.28 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 497987483107138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable Méthode de fixation Type vis
Nom du produit Yo-ore Ashinaga en acier inoxydable Quantité dans l'emballage(pièces) 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique