• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Avec bille de crochet à saisie【1-3 pièces par conditionnement】

Avec bille de crochet à saisie

A small hook that fixes in place with the included pin. Can be mounted to indoor walls such as a gypsum board etc. Distinguished by its small size and unobtrusive design.

[Features]
· A small hook that is fixed in place with a pin.
· Distinguished by its small size and unobtrusive design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874411518
4979874411525
4979874411532
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Longueur totale
(mm)
Résistance à la charge
(kgf)

1.32 €

3 pièces par conditionnement

5 jours 49798744115183183

1.33 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 49798744115252294

1.33 €

5 jours 49798744115321317

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Méthode de fixation Clous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique