• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet de plaque

Crochet de plaque

Made from stainless steel and is both durable and strong against rust. As such is also performs well as an outdoor fixture.
Can be connected reliably via a simple procedure. Can be used for fixing or connecting chains, wire, rope, and other similar items in outdoor, gardening, and pet-related applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874841278
4979874841285
4979874841292
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur totale
(mm)
Résistance à la charge
(kgf)

3.37 €

4 jours 49798748412782710

3.66 €

4 jours 49798748412853215

4.30 €

4 jours 49798748412923720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable Méthode de fixation Type fixation à vis
Quantité dans l'emballage(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique