• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet de poteau

Crochet de poteau

Material is styrene block copolymer. Does not generate dioxin due to combustion, and has superior light resistance and chemical product resistance properties.
Uses two or more suction pads, with poles with a diameter of approximately 10 mm. Uses tile and other uniformly flat surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874214874

Référence pièce
4979874214874
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.97 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type support à crochet / crochet Ventouse pour crochet Matériau Bloc copolymère-styrène Diamètre(φ) 40
Résistance à la charge(kgf) 0.75 Code JAN 4979874214874 Nombre contenu dans un paquet 1

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de poteau, le numéro d'article est le suivant: 4979874214874.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874214874.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique