• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet en L noir【2-4 pièces par conditionnement】

Crochet en L noir

Made from vinyl chloride-coated iron. Used for hanging small items and accessories etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874163257
4979874163264
4979874163271
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Longueur totale
(mm)
Résistance à la charge
(kgf)
Dimensions du crochet
(mm)

1.60 €

4 pièces par conditionnement

5 jours 4979874163257431820

1.63 €

3 pièces par conditionnement

5 jours 4979874163264342828

1.67 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874163271256938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Fer Méthode de fixation Type vis
Traitement de surface Revêtement en chlorure de vinyle Couleur Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique