• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boulon à œil NI central【8-9 pièces par conditionnement】

Boulon à œil NI central

[Product Information]

· Shape: Single hook
· Hook material: Brass
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Brass Ni eye bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874411648
4979874411655
4979874411662
4979874411679
4979874411686
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Largeur de crochet
(mm)

1.31 €

9 pièces par conditionnement

5 jours 497987441164899

1.31 €

9 pièces par conditionnement

5 jours 497987441165599.5

1.31 €

8 pièces par conditionnement

5 jours 4979874411662810

1.31 €

8 pièces par conditionnement

5 jours 4979874411679811

1.32 €

8 pièces par conditionnement

5 jours 4979874411686814.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Laiton Méthode de fixation Type vis
Nom du produit Boulon à œil en nickel et laiton

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique