• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet en C en laiton【15-130 pièces par conditionnement】

Crochet en C en laiton

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Brass
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Brass C shaped hook JS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874219473
4979874219480
4979874219497
4979874219503
4979874219510
4979874219527
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Largeur de crochet
(mm)

8.19 €

130 pièces par conditionnement

5 jours 497987421947313016

8.39 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 497987421948010020

6.84 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 49798742194975025

7.10 €

30 pièces par conditionnement

5 jours 49798742195033028

6.41 €

25 pièces par conditionnement

5 jours 49798742195102532

6.70 €

15 pièces par conditionnement

5 jours 49798742195271538

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Laiton Méthode de fixation Type vis
Nom du produit Crochet de lampe en laiton JS

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique