• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grand clou en L【1-2 pièces par conditionnement】

Grand clou en L

[Features]
· Made from iron and plated in bright chromate.
· Size = overall length (mm).
· Used for screwing-in to wooden parts to hang objects etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874004086
4979874004093
4979874004109
4979874004116
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Longueur totale
(mm)

0.95 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874004086250

1.62 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874004093290

1.11 €

5 jours 49798740041091100

1.97 €

5 jours 49798740041161125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Fer Méthode de fixation Type vis
Traitement de surface Placage chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique