Crochet en C en fer【2-8 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874162823
4979874162830
4979874162847
4979874162854
4979874162861
4979874162878
4979874162885
4979874830616
4979874830623
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité dans l'emballage
(pièces)
Longueur totale
(mm)
Résistance à la charge
(kgf)
Dimensions du crochet
(mm)

0.84 €

8 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628238205.513

0.86 €

7 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628307265.516

0.86 €

6 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628476316.520

0.87 €

4 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628544381225

0.87 €

3 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628613421328

0.87 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628782491432

0.90 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 49798741628852531735

1.05 €

5 pièces par conditionnement

6 jours 49798748306165336.522

1.05 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 49798748306232671745

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Fer Méthode de fixation Type vis
Traitement de surface Placage au nickel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique