• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ventouse double face【1-2 pièces par conditionnement】

Ventouse double face

[Features]
· Material is styrene block copolymer, a styrene type.
· Does not generate dioxin due to combustion, and has superior light resistance and chemical product resistance properties.
· Suction pad is a dual-face type.
· Uses tile and other uniformly flat surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874214928
4979874214935
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre
(φ)
Résistance à la charge
(kgf)
Code JAN Nombre contenu dans un paquet

1.76 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 200.1549798742149282

2.05 €

3 jours 36/401.649798742149351

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type support à crochet / crochet Ventouse pour crochet Matériau Bloc copolymère-styrène

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique