• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tire-bouton

Tire-bouton

Shape: Single hook
· Hook material: Resin
· Mounting method: Dedicated fitting
· Product name: Button hook
· JAN code: 4979874010483
· Number of units (pcs.) included: 1 · Load resistance ( kgf): Pin: 3 / screw: 8
· Color: White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874010483

Référence pièce
4979874010483
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.85 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Résine Méthode de fixation Fixation dédiée
Nom du produit Tire-bouton Code JAN 4979874010483 Quantité dans l'emballage(pièces) 1
Résistance à la charge(kgf) Goupille : 3 / vis : 8 Couleur Blanc

Vous vous trouvez sur la page de Tire-bouton, le numéro d'article est le suivant: 4979874010483.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874010483.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique