• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support d'étagère à deux côtés ZU

Support d'étagère à deux côtés ZU

Made of flat iron bar, it is easy to use as reinforcement or shelf bracket. As both the sides of the board are counterbored,
either side can be used for mounting by using the wooden screw or tapping screw.
Used as shelf support or reinforcing metal fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874034946
4979874034953
4979874034960
4979874859204
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur A
(mm)
Longueur B
(mm)

8.19 €

4 jours 4979874034946150150

10.07 €

4 jours 4979874034953200200

9.04 €

4 jours 4979874034960100200

11.79 €

4 jours 4979874859204250250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Quantité par paquet(pièces) 1 Matériau Fer Largeur(mm) 32

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique