• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Anneau ouvert rond à enfoncer en acier inoxydable

Anneau ouvert rond à enfoncer en acier inoxydable

Made of rust resistant stainless steel. Hammered into the ground. The ring part is used as a rope stopper.
Used for fixing tents and other materials in place.

[Features]
· Made of rust resistant stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874035752
4979874871398
4979874871411
4979874871428
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Longueur totale
(mm)
Épaisseur
(φ mm)

2.65 €

4 jours 49798740357522005

2.27 €

4 jours 49798748713981505

2.96 €

4 jours 49798748714112506

3.37 €

4 jours 49798748714283006

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce/matériel pour socle Matériaux et composants pour fondation, type matériel Support à enfoncer Quantité par paquet(pcs) 1
Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique