• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Matériel en L

Matériel en L

Made of iron with bright chromate plating. This reinforcement hardware can be used with wood screws and bolts, and is used for applications such as preventing furniture from falling.

[Features]
· Made of iron with bright chromate plating.
· Can be used with wood screws and bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874033802
4979874033819
4979874033826
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Largeur × Longueur totale
(mm)
Nombre de trous Diamètre du trou fendu
(mm)

3.91 €

3 jours 497987403380230×40×8087×30

6.23 €

3 jours 497987403381940×60×120117×30

9.24 €

3 jours 497987403382650×90×180117×50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Nom du produit Matériel type L
Quantité par paquet(pcs) 1 Matériau Fer placage chromé brillant Épaisseur de la plaque(mm) 3
Diamètre du petit trou(mm) 4.5 Compte×Longueur totale (mm) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique