• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support métallique en acier inoxydable 304

Support métallique en acier inoxydable 304

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Stainless steel 304 metal bracket
· Number contained in a packet: 1
· Material: Stainless steel · Count x length (mm): 0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874412546
4979874412553
4979874412560
4979874412577
4979874412584
4979874412591
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Taille
(mm)

1.25 €

5 jours 497987441254636

1.38 €

5 jours 497987441255342

1.57 €

5 jours 497987441256050

2.17 €

5 jours 497987441257760

3.24 €

5 jours 497987441258475

3.49 €

5 jours 497987441259190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Nom du produit Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Support
Quantité par paquet(pcs) 1 Matériau Acier inoxydable Compte×Longueur totale (mm) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique