• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support deux directions en acier inoxydable

Support deux directions en acier inoxydable

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Stainless steel two-way bracket
· Number contained in a packet: 1
· Material: Stainless steel · Count x length (mm): 0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874412669
4979874412676
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Taille
(mm)

1.54 €

5 jours 497987441266942

1.93 €

5 jours 497987441267652

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Nom du produit Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Deux côtés
Quantité par paquet(pcs) 1 Matériau Acier inoxydable Compte×Longueur totale (mm) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique