• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support d'angle en acier inoxydable【2 pièces par conditionnement】

Support d'angle en acier inoxydable

Made from stainless steel, this mini door stay can be used as reinforcing hardware in a variety of locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874831873
4979874831880
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Largeur × Longueur totale
(mm)
Nombre de trous

3.51 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 49798748318739×558

3.92 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 49798748318809×8512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Nom du produit Type à angle en acier inoxydable
Quantité par paquet(pcs) 2 Matériau Acier inoxydable Diamètre du trou 3.2
Épaisseur de la plaque(mm) 1 Compte×Longueur totale (mm) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique