• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque incurvée en acier inoxydable, deux rangées de trous

Plaque incurvée en acier inoxydable, deux rangées de trous

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Stainless steel curved plate, two-row holes
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874411921
4979874411938
4979874411945
4979874411952
4979874411969
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Taille
(mm)

3.68 €

5 jours 49798744119210.8×30×100

4.51 €

5 jours 49798744119380.8×30×200

5.89 €

5 jours 49798744119450.8×30×300

6.70 €

5 jours 49798744119520.8×30×400

7.62 €

5 jours 49798744119690.8×30×500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Nom du produit Support auxiliaire en acier inoxydable, deux rangées de trous
Quantité par paquet(pcs) 1 Compte×Longueur totale (mm) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique