• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou en acier inoxydable【8-200 pièces par conditionnement】

Clou en acier inoxydable

Made of rust resistant stainless steel, so it can be used in sink and bathroom areas, as well as high humidity areas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874471994
4979874472007
4979874472014
4979874472021
4979874472038
4979874472045
4979874472052
4979874472069
4979874472076
4979874472083
4979874472090
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Longueur totale
(mm)

2.00 €

200 pièces par conditionnement

4 jours 497987447199420010

2.00 €

160 pièces par conditionnement

4 jours 497987447200716013

2.00 €

110 pièces par conditionnement

4 jours 497987447201411016

2.00 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 497987447202110019

2.00 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 497987447203810022

2.00 €

70 pièces par conditionnement

4 jours 49798744720457025

2.00 €

40 pièces par conditionnement

4 jours 49798744720524032

2.00 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 49798744720693038

2.00 €

20 pièces par conditionnement

4 jours 49798744720762045

2.00 €

12 pièces par conditionnement

4 jours 49798744720831250

2.00 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 4979874472090865

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Nom du produit Clou en acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique