• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis en acier inoxydable, clou parapluie【28-150 pièces par conditionnement】

Vis en acier inoxydable, clou parapluie

Made of stainless steel. The copper part has a screw structure, which provides superior holding power. Used for mounting corrugated sheets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874853424
4979874853431
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité par paquet
(pcs)

3.96 €

28 pièces par conditionnement

5 jours 497987485342428

18.03 €

150 pièces par conditionnement

5 jours 4979874853431150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Taille 41mm
Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique