• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou-vis à tête ronde en acier inoxydable【4-60 pièces par conditionnement】

Clou-vis à tête ronde en acier inoxydable

Made of rust resistant stainless steel. The body has a screw shape, which provides strong holding power.
Used for mounting metallic frames, aluminum boards, roof tiles, and slatted wood. Can be used in kitchens, bathrooms, and other high humidity areas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874473165
4979874473172
4979874473189
4979874473196
4979874473202
4979874473219
4979874473226
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Longueur totale
(mm)

1.86 €

60 pièces par conditionnement

4 jours 49798744731656025

1.86 €

40 pièces par conditionnement

4 jours 49798744731724032

1.86 €

26 pièces par conditionnement

4 jours 49798744731892638

1.86 €

18 pièces par conditionnement

4 jours 49798744731961845

1.86 €

12 pièces par conditionnement

4 jours 49798744732021250

1.86 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 4979874473219865

1.86 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 4979874473226475

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Nom du produit Vis en acier inoxydable, clou à tête ronde
Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique