• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou-vis en acier inoxydable【1-60 pièces par conditionnement】

Clou-vis en acier inoxydable

Made of rust resistant stainless steel. The body has a screw structure for high holding power. Used for wood pallets, packaging materials, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4944825184537
4944825184544
4944825184551
4944825184568
4944825184575
4944825184582
4944825184599
4944825184605
4979874473097
4979874473103
4979874473110
4979874473127
4979874473134
4979874473141
4979874473158
4979874830234
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Longueur totale
(mm)

22.72 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184537125

22.78 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184544132

22.71 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184551138

22.77 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184568145

22.74 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184575150

22.80 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184582165

22.80 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184599175

22.79 €

4 jours Clou-vis en acier inoxydable (boîte)4944825184605190

1.86 €

60 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable49798744730976025

1.86 €

40 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable49798744731034032

1.86 €

26 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable49798744731102638

1.86 €

18 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable49798744731271845

1.86 €

12 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable49798744731341250

1.86 €

8 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable4979874473141865

1.86 €

6 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable4979874473158675

1.86 €

4 pièces par conditionnement

4 jours Clou-vis en acier inoxydable4979874830234490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique