• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou annelé en acier inoxydable【6-60 pièces par conditionnement】

Clou annelé en acier inoxydable

Made of rust resistant stainless steel. Due to the strong hold provided by ring machining, this product is optimal for use with aluminum sheeting in sinks, bathrooms, and other areas where water is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874473264
4979874473271
4979874473288
4979874824790
4979874824806
4979874824813
4979874824820
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Longueur totale
(mm)

1.86 €

60 pièces par conditionnement

5 jours 49798744732646025

1.86 €

26 pièces par conditionnement

5 jours 49798744732712638

1.86 €

12 pièces par conditionnement

5 jours 49798744732881250

1.86 €

40 pièces par conditionnement

5 jours 49798748247904032

1.86 €

18 pièces par conditionnement

5 jours 49798748248061845

1.86 €

8 pièces par conditionnement

5 jours 4979874824813865

1.86 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 4979874824820675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Nom du produit Clou annelé en acier inoxydable
Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique