Clou à tête ronde en acier inoxydable【1-200 pièces par conditionnement】

Clou à tête ronde en acier inoxydable

Made of rust resistant stainless steel, so it can be used in sink and bathroom areas, as well as high humidity areas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874472106
4979874472113
4979874472120
4979874472137
4979874472144
4979874472151
4979874472168
4979874472175
4979874472182
4979874472199
4979874854704
4979874854711
4979874854728
4979874854735
4979874854742
4979874854759
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Compte×Longueur totale (mm)

1.81 €

12 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable497987447210612n° 12×50

1.81 €

20 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable497987447211320n° 13×45

1.81 €

30 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable497987447212030n° 14×38

1.81 €

40 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable497987447213740n° 15×32

1.81 €

60 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable497987447214460n° 16×25

1.81 €

80 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable497987447215180n° 17×22

1.81 €

100 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable4979874472168100n° 17×19

1.81 €

110 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable4979874472175110n° 18×16

1.81 €

160 pièces par conditionnement

4 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable4979874472182160n° 18×13

1.97 €

200 pièces par conditionnement

3 jours Clou à tête ronde en acier inoxydable4979874472199200n° 18×10

20.07 €

4 jours Boîte de clous à tête ronde en acier inoxydable49798748547041n° 16×25

20.07 €

4 jours Boîte de clous à tête ronde en acier inoxydable49798748547111n° 15×32

20.07 €

4 jours Boîte de clous à tête ronde en acier inoxydable49798748547281n° 14×38

20.07 €

4 jours Boîte de clous à tête ronde en acier inoxydable49798748547351n° 13×45

20.07 €

4 jours Boîte de clous à tête ronde en acier inoxydable49798748547421n° 12×50

19.43 €

4 jours Boîte de clous à tête ronde en acier inoxydable49798748547591n° 11×65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique