Clou à bec de canard【24 pièces par conditionnement】

Clou à bec de canard

Made of iron. The tip, which comes into contact with hard objects like iron plates, is curved like a hook to fix them in place. Can be used for applications such as stretching shoe soles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874832726

Référence pièce
4979874832726
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.89 €

24 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Taille 1.6X19
Code JAN 4979874832726 Quantité par paquet(pcs) 24 Matériau Fer

Vous vous trouvez sur la page de Clou à bec de canard, le numéro d'article est le suivant: 4979874832726.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874832726.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique