• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou Fusuma【26-50 pièces par conditionnement】

Clou Fusuma

Made of iron surface treated with a coating process. [16 mm (handle use)] Used for mounting a handle on the frame of fusuma sliding doors. [32, 38 mm (frame use)] Used for fixing fusuma edges in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874471987
4979874824684
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Longueur totale
(mm)

1.86 €

26 pièces par conditionnement

5 jours 49798744719872638

1.86 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 49798748246845032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Nom du produit Clou pour cloison japonaise Shoji

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique