Clou d'assemblage plastique dans le béton【10 pièces par conditionnement】

Clou d'assemblage plastique dans le béton

The body has a screw structure, which demonstrates high holding power. Fixes wood and similar materials in place in concrete. (Compatible manufacturers: MAX, Hitachi, Makita)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4562251212893
4562251212909
4562251212916
4562251212923
4562251212930
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Diamètre des clous×Longueur totale
(mm)

74.67 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 45622512128932.5×27

83.00 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 45622512129092.5×32

91.33 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 45622512129162.5×38

99.67 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 45622512129232.5×45

100.29 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 45622512129302.5×50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Nom du produit Clou d'assemblage en plastique pour béton
Quantité par paquet(pcs) 10

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique