• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou annelé à tête plate【10-24 pièces par conditionnement】

Clou annelé à tête plate

Made of steel (quenching machining finish). The material is strong and doesn't bend easily. Appropriate for hammering into hard materials and using in places where the nail head is not pushed out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874832801
4979874832818
4979874832825
4979874832832
4979874832849
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille Code JAN Quantité par paquet
(pcs)

2.16 €

14 pièces par conditionnement

4 jours 2.7X25497987483280114

2.17 €

12 pièces par conditionnement

4 jours 2.7X32497987483281812

2.17 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 2.7X38497987483282510

2.11 €

24 pièces par conditionnement

4 jours 1.8X16497987483283224

2.11 €

20 pièces par conditionnement

4 jours 1.8X19497987483284920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Matériau Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique