• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clou épais type Z【1-50 pièces par conditionnement】

Clou épais type Z

Made of iron with molten zinc plating. Optimal junction fitting to use for connecting Z-type metal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4933067007872
4979874008572
4979874008589
4979874045744
4979874045751
4979874045768
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit Code JAN Quantité par paquet
(pcs)
Spécifications

14.89 €

5 jours Clou épais (1kg)49330670078721ZS-50

2.46 €

40 pièces par conditionnement

5 jours Clou épais (sac)497987400857240ZN-40

4.13 €

50 pièces par conditionnement

5 jours Clou épais (sac)497987400858950ZN-65

15.75 €

5 jours Clou épais (1kg)4979874045744326ZN-40

16.00 €

5 jours Clou épais (1kg)4979874045751200ZN-65

15.97 €

5 jours Clou épais (1kg)497987404576890ZN-90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Matériau Fer

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique