• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique HL, chrome【4 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique HL, chrome

Attractive and so can be used decoratively. Material is iron plated with decorative chromium. Screw has specially shaped head that may be used to prevent tampering.
Ideal for car / light passenger vehicle number plate use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874836731
4979874836748
4979874837028
4979874837035
4979874837042
4979874837073
4979874837080
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal (M) Longueur (mm) Code JAN

6.10 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 6154979874836731

6.10 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 6204979874836748

5.16 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 5154979874837028

5.16 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 5204979874837035

5.27 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 5254979874837042

6.27 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 6254979874837073

6.29 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 6304979874837080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Fer Traitement de surface Placage au chrome
Forme du trou de montage Douille hexalobée En pointe Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Forme de base Standard (rond) Type à vis Filet complet Nombre contenu dans un paquet 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique