• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Capuchon décoratif, Cr【2 pièces par conditionnement】

Capuchon décoratif, Cr

Dress-up tools for good-looking screws. The material is iron plated with decorative chromium.
Hide the screw heads in home furnishings, and finish your decorations in style.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874836663
4979874836670
4979874836687
4979874836694
4979874836700
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Diamètre
(mm)
Diamètre de filetage
(mm)
Longueur de vis
(mm)

5.03 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874836663102.720

5.04 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874836670123.120

5.42 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874836687153.120

7.97 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874836694204.525

8.90 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 4979874836700254.525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre contenu dans un paquet 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique