• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis autoperceuses, plaque de 9mm d'épaisseur (moyenne)【10-30 pièces par conditionnement】

Vis autoperceuses, plaque de 9mm d'épaisseur (moyenne)

To prevent head flying off a serration is used the head. NO.3 square bit to avoid damage. Material is iron with chromate plating.
Self-drilling screws ideal for mounting at angles in thick sheet steel, or H steel. Female screw drilling and fastening without pilot hole necessary.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874003157
4979874003553
4979874003560
4979874003577
4979874003584
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L (mm) Code JAN Quantité par paquet
(pcs)

7.51 €

30 pièces par conditionnement

5 jours 19497987400315730

7.62 €

30 pièces par conditionnement

5 jours 25497987400355330

7.52 €

20 pièces par conditionnement

5 jours 35497987400356020

7.48 €

14 pièces par conditionnement

5 jours 50497987400357714

7.45 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 70497987400358410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 5 Matériau Acier Forme du trou de montage Trou carré
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Rondelle incluse Forme de base Autres vis
Nom du produit Vis perceuses pour plaque épaisse de 9mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique