• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis Tex pour plaque ST【40 pièces par conditionnement】

Vis Tex pour plaque ST

Tapered body prevents head fly-off. Fast entry, and can be used with thin sheet metal without a pilot hole.
Corrosion resistant stainless steel (SUS410) material. Ideal for fastening thin plates together.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4979874010148

Référence pièce
4979874010148
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.53 €

40 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Filetage nominal (M) 4.5 Longueur L (mm) 13
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Avec trou de support Forme de base Autres vis Nom du produit Vis Tex pour plaque ST
Code JAN 4979874010148 Quantité par paquet(pcs) 40

Vous vous trouvez sur la page de Vis Tex pour plaque ST, le numéro d'article est le suivant: 4979874010148.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4979874010148.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique