• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou borgne en plastique【2-4 pièces par conditionnement】

Écrou borgne en plastique

The material is polyacetal, has excellent impact-resistance, and is lightweight. High electrical resistance, insulation, excellent heat insulation, and is not magnetized.
Wide range of application that spans even into the automotive and medical fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874467775
4979874467782
4979874467799
4979874467805
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Code JAN Nombre contenu dans un paquet

1.77 €

4 pièces par conditionnement

5 jours 449798744677754

1.77 €

4 pièces par conditionnement

5 jours 549798744677824

1.77 €

4 pièces par conditionnement

5 jours 649798744677994

1.77 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 849798744678052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyacétal Traitement de surface (détails) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique