Rivet à enfoncer en nylon【4-6 pièces par conditionnement】

Rivet à enfoncer en nylon

Material is Nylon 6. When the pin is pushed in by hand, the legs are pushed apart, fixing the panel in place. Used in electronic goods, automobiles (navigation systems), toys, and more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874469793
4979874469809
4979874469816
4979874469823
4979874469830
4979874469847
4979874469854
4979874469861
4979874469878
4979874469885
4979874469892
4979874469908
4979874469915
4979874469922
4979874469939
4979874469946
4979874469953
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Nombre contenu dans un paquet Longueur
(mm)
Diamètre de tête
(mm)
Couleur Épaisseur (D)
(mm)

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446979363.56.4Blanc3

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446980964.56.4Blanc3

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446981664.56.4Blanc3.5

1.67 €

6 pièces par conditionnement

Devis 497987446982365.56.4Blanc3.5

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446983065.08Blanc4

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 4979874469847668Blanc4

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446985465.59Blanc5

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446986166.59Blanc5

1.67 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 49798744698784812Blanc6

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446988563.56.4Noir3

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446989264.56.4Noir3

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446990864.56.4Noir3.5

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446991565.56.4Noir3.5

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446992265.08Noir4

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 4979874469939668Noir4

1.58 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987446994665.59Noir5

1.58 €

6 pièces par conditionnement

Devis 497987446995366.59Noir5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique