• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rivet à enfoncer

Rivet à enfoncer

Material of this amorphous engineering plastic is POM (polyacetal). Simple to attach and remove (simply push the pin to install).
Used for panel mounting, automotive parts, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874272751
4979874272768
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Diamètre du trou Diamètre de tête
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)

2.22 €

4 jours 4979874272751φ6.5–7φ152.5-3.5

2.24 €

4 jours 4979874272768φ8φ202.5~4.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre contenu dans un paquet 4 Matériau POM (polyacétal) Couleur Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique