• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clou de tambour en bronze【2-16 pièces par conditionnement】

Clou de tambour en bronze

Material is bronze and rough treated. Used as a tack to attach skins to Japanese drums, etc. In addition, it can be used in nail head covers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874471475
4979874471482
4979874471499
4979874471505
4979874827418
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Nombre contenu dans un paquet Longueur
(mm)
Diamètre de tête
(mm)

1.41 €

16 pièces par conditionnement

5 jours 4979874471475161610.5

1.40 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 4979874471482101913

1.37 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987447149962216

1.40 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 497987447150523023.5

1.07 €

16 pièces par conditionnement

5 jours 497987482741816149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique