Clou de grille en laiton【12-16 pièces par conditionnement】

Clou de grille en laiton

The material is brass. Used to hide the nail head. Can also be used as a decorative rivet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874845474
4979874845481
4979874845498
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Nombre contenu dans un paquet Longueur
(mm)

1.32 €

16 pièces par conditionnement

5 jours 49798748454741613

1.32 €

14 pièces par conditionnement

5 jours 49798748454811419

1.32 €

12 pièces par conditionnement

5 jours 49798748454981225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de tête(mm) 7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique