• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Clou de tambour en cuivre【2-16 pièces par conditionnement】

Clou de tambour en cuivre

Material is copper and rough treated. Used as a tack to attach skins. In addition, it can be used in nail head covers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874471512
4979874471529
4979874471536
4979874471543
4979874827425
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN Nombre contenu dans un paquet Longueur
(mm)
Diamètre de tête
(mm)

1.67 €

16 pièces par conditionnement

5 jours 4979874471512161610.5

1.66 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 4979874471529101913

1.57 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 497987447153662216

1.62 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 497987447154323023.5

1.16 €

16 pièces par conditionnement

5 jours 497987482742516149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Cuivre

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique