• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Rivet rond en cuivre【4-24 pièces par conditionnement】

Rivet rond en cuivre

Superimpose a member, open the rivet hole, and , through the rivet, tighten the other end by plastic deformation. Made of copper for easy stretching and superior workability.
High corrosion resistance. Excellent conductivity for use in fastening electrically conductive parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4979874469960
4979874469977
4979874469984
4979874469991
4979874470003
4979874470010
4979874470027
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(mm)
Code JAN Nombre contenu dans un paquet Longueur
(mm)

1.52 €

24 pièces par conditionnement

5 jours 24979874469960244

1.53 €

20 pièces par conditionnement

5 jours 24979874469977208

1.53 €

16 pièces par conditionnement

5 jours 34979874469984166

1.49 €

12 pièces par conditionnement

5 jours 349798744699911210

1.56 €

8 pièces par conditionnement

5 jours 4497987447000388

1.56 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 44979874470010613

1.70 €

4 pièces par conditionnement

5 jours 54979874470027410

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Rivets ronds
    Rivets ronds

    SUNCO

    Prix standard 0.03 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Rivet en acier inoxydable
    Rivet en acier inoxydable

    MARUEMU WORKS

    Prix standard 24.03 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

  • Rivet rond aluminium
    Rivet rond aluminium

    YAHATA NEJI

    Prix standard 1.45 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Rivets creux ronds fins
    Rivets creux ronds fins

    SUNCO

    Prix standard 0.05 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Rivets plats creux
    Rivets plats creux

    SUNCO

    Prix standard 0.05 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clou de tambour en cuivre
    Clou de tambour en cuivre

    YAHATA NEJI

    Prix standard 1.16 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Insert
    Insert

    SUNCO

    Prix standard 0.03 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Rivets fins plats
    Rivets fins plats

    SUNCO

    Prix standard 0.03 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Rivet plat aluminium
    Rivet plat aluminium

    YAHATA NEJI

    Prix standard 1.45 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Clou Parker
    Clou Parker

    TANAKAT

    Prix standard 0.04 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Rivets plats
    Rivets plats

    SUNCO

    Prix standard 0.02 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Rivet AWB
    Rivet AWB

    SUNCO

    Prix standard 0.11 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique