• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manchon sans clavette, type droit

Manchon sans clavette, type droit
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. CAPT This company is developing domestic and foreign high-quality and inexpensive keyless bushing and sprockets. We are adopting not only more Chinese but also Japanese manufacturers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL19X47B
CL22X47B
CL25X50B
CL28X55B
CL38X63B
CL42X72B
CL45X75B
CL50X80B
CL55X85B
CL60X90B
CL65X95B
CL70X110B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Diamètre extérieur D
(Ø)
Types boulon de verrouillage
(M)
Quantité de boulons de verrouillage

14.94 €

1 58 jours 192402747M68

14.80 €

1 58 jours 223002747M68

15.83 €

1 58 jours 253803050M69

17.62 €

1 58 jours 284703355M610

19.94 €

1 58 jours 388804663M614

24.47 €

1 58 jours 4213607372M812

25.10 €

1 58 jours 4516207375M812

26.77 €

1 68 jours 5017707380M812

28.52 €

1 70 jours 5522708385M814

30.12 €

1 58 jours 6024708390M814

32.60 €

1 58 jours 6530409395M816

46.67 €

1 58 jours 704600132110M1014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit centrage NA Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Type à double cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique