Unité type à embase en carré, type à trou cylindrique avec vis de serrage, type CUCF

Unité type à embase en carré, type à trou cylindrique avec vis de serrage, type CUCF
  • Remise sur volume

[Features]
· This bearing unit combines a unit-use ball bearing and a square flanged bearing box.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CUCF204CE
CUCF205CE
CUCF206C
CUCF206CE
CUCF212C
CUCF212CE
CUCF308C
CUCF308CE
CUCF310C
CUCF310CE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)
Avec / sans couvercle Dimensions de la bride L
(mm)

20.19 €

Disponible 10 jours 102012.86.6Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)86

22.52 €

Disponible 7 jours 1025147.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)95

28.63 €

Devis 103019.611.3Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)108

28.63 €

Devis 103019.611.3Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)108

72.96 €

Devis 106052.536.1Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)175

72.96 €

Devis 106052.536.1Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)175

58.44 €

Devis 104040.523.9Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)150

58.44 €

Devis 104040.523.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)150

91.05 €

Devis 105061.538.2Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)175

91.05 €

6 jours 105061.538.2Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité du type à bride carrée Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA Spécifications Type alimenté en huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique