• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité d'embase rhombique, type à trou cylindrique avec vis de serrage, type CUCFL

Unité d'embase rhombique, type à trou cylindrique avec vis de serrage, type CUCFL
  • Remise sur volume

[Features]
· This bearing unit combines a bearing and a bearing box with a diamond-shaped flange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CUCFL204C
CUCFL204C/KU
CUCFL204CE
CUCFL204CE/KU
CUCFL205C
CUCFL205C/KU
CUCFL205CE
CUCFL205CE/KU
CUCFL206C
CUCFL206CE
CUCFL206CE/KU
CUCFL207C
CUCFL207C/KU
CUCFL207CE
CUCFL208C
CUCFL208CE
CUCFL208CE/KU
CUCFL209C
CUCFL209C/KU
CUCFL209CE/KU
CUCFL210CE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)
Avec / sans couvercle Spécifications Dimensions de la bride H
(mm)

21.91 €

Disponible 6 jours 102012.86.6Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile113

21.91 €

Disponible 7 jours 102012.86.6Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)113

21.91 €

Disponible 6 jours 102012.86.6Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile113

21.91 €

Disponible 7 jours 102012.86.6Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)113

23.72 €

Disponible 6 jours 1025147.9Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile130

23.72 €

Disponible 7 jours 1025147.9Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)130

23.72 €

Disponible 6 jours 1025147.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile130

23.72 €

Disponible 7 jours 1025147.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)130

31.62 €

6 jours 103019.611.3Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile148

31.62 €

6 jours 103019.611.3Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile148

31.62 €

6 jours 103019.611.3Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)148

36.17 €

6 jours 103525.915.4Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile161

36.17 €

6 jours 103525.915.4Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)161

36.17 €

6 jours 103525.915.4Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile161

41.13 €

6 jours 104029.317.9Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile175

41.13 €

6 jours 104029.317.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile175

41.13 €

6 jours 104029.317.9Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)175

44.99 €

6 jours 10453320.5Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile188

44.99 €

6 jours 10453320.5Fonte (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)188

44.99 €

6 jours 10453320.5Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)188

52.95 €

6 jours 105035.523.2Fonte (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile197

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité à bride diamant Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique