• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Unité d'embase rhombique, type à trou conique, type UKFL

Unité d'embase rhombique, type à trou conique, type UKFL
  • Remise sur volume

[Features]
· This bearing unit combines a bearing and a bearing box with a diamond-shaped flange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UKFL205
UKFL205C
UKFL205E
UKFL205G00
UKFL206
UKFL206G00
UKFL207
UKFL207G00
UKFL208/KU
UKFL208E
UKFL209
UKFL209E/KU
UKFL210
UKFL210/KU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)
Avec / sans couvercle Spécifications Dimensions de la bride H
(mm)

13.39 €

Disponible 5 jours 1020147.9NAType alimenté en huile130

16.68 €

Disponible 5 jours 1020147.9Plaque en acier (couvercle avec joints en caoutchouc doubles)Type alimenté en huile130

16.68 €

Disponible 5 jours 1020147.9Plaque en acier (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile130

14.80 €

Disponible 5 jours 1020147.9NAType sans lubrification130

18.42 €

Disponible 6 jours 102519.611.3NAType alimenté en huile148

20.35 €

Disponible 5 jours 102519.611.3NAType sans lubrification148

21.76 €

Disponible 5 jours 103025.915.4NAType alimenté en huile161

21.76 €

Disponible 5 jours 103025.915.4NAType sans lubrification161

25.74 €

Disponible 5 jours 103529.317.9NAType sans lubrification (type à bouchon en acier monté)175

30.40 €

6 jours 103529.317.9Plaque en acier (couvercle en bout d'arbre simple)Type alimenté en huile175

28.89 €

6 jours 10403320.5NAType alimenté en huile188

34.34 €

6 jours 10403320.5Plaque en acier (couvercle en bout d'arbre simple)Type sans lubrification (type à bouchon en acier monté)188

34.55 €

6 jours 104535.523.2NAType alimenté en huile197

34.55 €

6 jours 104535.523.2NAType sans lubrification (type à bouchon en acier monté)197

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité à bride diamant Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Type à trou conique avec adaptateur Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique